Catalog navigation
下載CAD模型
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100981 - FERULA communis
Nomenclature
VEGECAD - 100981 - FERULA communis - G9
LNBE
Nom Scientifique
FERULA communis
LNB
Nom Commun
Férule, Férule commune
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G9
LHA
Hauteur Adulte
2.200 m
D
Densité
1.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
dressé, érigé
LTARIF
Tarif
Prix élevé
INTP
Intérêt Principal
Touffe dressée. Feuillage fin vert, ombelles jaune citron. Terre de jardin au soleil ou à mi-ombre.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Plante géante et spectaculaire au graphisme impressionnant.Feuillage fin vert, semblable à celui du fenouil. Fleurs en ombelles jaune citron. Plante monocarpique.
ENTR
Entretien
Elle fleurit souvent après plusieurs années et meurt après fructification. Prévoir donc son renouvellement par semis. Protéger des grands froids.
EPFL
Epoque de floraison
juin à aout
EPF
Epoque de feuillaison
mars à juin
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non