Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100996 - FILIPENDULA ulmaria
Nomenclature
VEGECAD - 100996 - FILIPENDULA ulmaria - G9
LNBE
Nom Scientifique
FILIPENDULA ulmaria
LNB
Nom Commun
Filipendule, Reine-des-prés
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G9
LHA
Hauteur Adulte
0.700 m
D
Densité
4.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terrain Humide
LPORT
Port
dressé, érigé
LTARIF
Tarif
Prix faible
INTP
Intérêt Principal
Touffe dressée. Feuillage vert, fleurs blanc rosé. Terrain humide au soleil ou à mi-ombre.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Robuste et peu exigeante, elle atteint toute sa beauté dans les sols ordinaires mais plutôt frais. Floraison brillante, vaporeuse.Feuillage lobé. Fleurs blanc rosé.
ENTR
Entretien
Tailler les inflorescences fanées en réduisant un peu le feuillage, pour favoriser une nouvelle végétation. Rabattre la touffe dès qu'elle n'est plus décorative et au plus tard avant le démarrage de la végétation au printemps.
EPFL
Epoque de floraison
juin à aout
EPF
Epoque de feuillaison
avril à octobre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non