Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
101001 - FOENICULUM vulgare
Nomenclature
VEGECAD - 101001 - FOENICULUM vulgare - G9
LNBE
Nom Scientifique
FOENICULUM vulgare
LNB
Nom Commun
Fenouil
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G9
LHA
Hauteur Adulte
1.500 m
D
Densité
3.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
dressé, érigé
LTARIF
Tarif
Prix faible
INTP
Intérêt Principal
Touffe dressée. Feuillage vert, fin, ombelles plates jaune verdâtre. Terre de jardin au soleil.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Plante à feuillage aromatique, connue en cuisine et particulièrement décorative en fond de décor, en plates-bandes, par exemple derrière des rosiers.Feuillage divisé en folioles plumeuses vert clair, au goût fortement anisé. Ombelles plates jaune verdâtre. Les graines parfument le vinaigre et différentes boissons.
ENTR
Entretien
Tailler les parties sèches dès qu'elles ne sont plus décoratives ou avant la dissémination des graines pour éviter les auto-semis envahissants.
EPFL
Epoque de floraison
juillet à septembre
EPF
Epoque de feuillaison
avril à octobre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non