Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
101007 - FRANKENIA laevis
Nomenclature
VEGECAD - 101007 - FRANKENIA laevis - G8
LNBE
Nom Scientifique
FRANKENIA laevis
LNB
Nom Commun
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.100 m
D
Densité
9.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LPORT
Port
dressé, érigé
LTARIF
Tarif
Prix faible
INTP
Intérêt Principal
Tapissante couvre-sol. Feuillage vert sombre, fleurs rose malvacé. Terrain sec au soleil.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Petit arbuste à rameaux tapissant. Pousse bien en sols légers, sableux, peu calcaires.Tapis de feuilles minuscules vert sombre. Jolie floraison rose malvacé.
ENTR
Entretien
Pratiquement sans entretien une fois installé. Tailler si besoin les parties sèches et pincer les tiges pour favoriser la ramification.
EPFL
Epoque de floraison
mai à juillet
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Oui
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non