Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
101009 - FUCHSIA 'Madame Cornelissen'
Nomenclature
VEGECAD - 101009 - FUCHSIA 'Madame Cornelissen' - G8
LNBE
Nom Scientifique
FUCHSIA 'Madame Cornelissen'
LNB
Nom Commun
Demoiselle
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.600 m
D
Densité
4.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Bicolore
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
buissonnant
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Touffe buissonnante. fleurs rouges et blanches. Terre de jardin à toutes expositions.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Les espèces proposées sont choisies parmi les plus rustiques en plein air. Toutes apprécient les sols poreux, humifères et les situations chaudes, mi-ombragées. Massif, bac, potée.Sépales rouges, corolle blanche.
ENTR
Entretien
Tailler soit avant l'hiver, pour protéger la souche des grands froids, soit début mars en climat doux. Cette taille consiste à supprimer le vieux bois en laissant 2 ou 3 yeux et à éliminer les tiges en surnombre.
EPFL
Epoque de floraison
juin à octobre
EPF
Epoque de feuillaison
mars à novembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non