Catalog navigation
Modèles CAO générés
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
101025 - GAILLARDIA 'Royale'
Nomenclature
VEGECAD - 101025 - GAILLARDIA 'Royale' - G8
LNBE
Nom Scientifique
GAILLARDIA 'Royale'
LNB
Nom Commun
Gaillarde
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.600 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Bicolore
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
touffe
LTARIF
Tarif
Prix faible
INTP
Intérêt Principal
Touffe arrondie. Feuillage vert, fleurs rouges bordées de jaune. Terre de jardin au soleil.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Longue floraison éclatante, tout l'été. Peu exigeantes, elles préfèrent les sols poreux et supportent la sécheresse.Fleurs rouges bordées de jaune.
ENTR
Entretien
Couper les tiges florales fanées pour prolonger les floraisons. Rabattre la touffe en fin d'automne pour favoriser le démarrage des pousses au printemps et sa pérennité.
EPFL
Epoque de floraison
mai à septembre
EPF
Epoque de feuillaison
avril à octobre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non