Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
101030 - GAURA lindheimeri
Nomenclature
VEGECAD - 101030 - GAURA lindheimeri - G8
LNBE
Nom Scientifique
GAURA lindheimeri
LNB
Nom Commun
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
1.000 m
D
Densité
4.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
buissonnant
LTARIF
Tarif
Prix faible
INTP
Intérêt Principal
Touffe buissonnante. Feuillage vert, fleurs blanches à calice rougeâtre. Terre de jardin au soleil.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Touffes buissonnantes, élancées. Très longue floraison assurant une décoration prolongée. Culture en sol ordinaire.Nombreux rameaux simples, ramifiés. Feuillage vert sombre, grisâtre. Fleurs blanches à calice rougeâtre, donnant de loin un effet rosé.
ENTR
Entretien
Tailler les hampes fanées en réduisant, si nécessaire, le nombre de tiges. Garder celles de l'automne qui même sèches resteront décoratives longtemps en hiver. Rabattre la touffe eu plus tard, au démarrage de la végétation.
EPFL
Epoque de floraison
juin à octobre
EPF
Epoque de feuillaison
avril à novembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non