Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
101035 - GAURA lindheimeri 'Siskiyou Pink'
Nomenclature
VEGECAD - 101035 - GAURA lindheimeri 'Siskiyou Pink' - G8
LNBE
Nom Scientifique
GAURA lindheimeri 'Siskiyou Pink'
LNB
Nom Commun
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
1.000 m
D
Densité
4.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Pourpre
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
buissonnant
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Touffe buissonnante. Feuillage rougeâtre, fleurs rose pourpré. Terre de jardin au soleil.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Touffes buissonnantes, élancées. Très longue floraison assurant une décoration prolongée. Culture en sol ordinaire.Feuillage rougeâtre. Fleur rose pourpré en boutons puis rose vif finissant rose très pâle.
ENTR
Entretien
Tailler les hampes fanées en réduisant, si nécessaire, le nombre de tiges. En automne, garder la touffe dont les tiges resteront décoratives une partie de l'hiver. Rabattre au plus tard au démarrage de la végétation.
EPFL
Epoque de floraison
juin à octobre
EPF
Epoque de feuillaison
avril à novembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non