Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
101040 - GERANIUM 'Ann Folkard'
Nomenclature
VEGECAD - 101040 - GERANIUM 'Ann Folkard' - G8
LNBE
Nom Scientifique
GERANIUM 'Ann Folkard'
LNB
Nom Commun
Bec de Grue
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.500 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Pourpre
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Jaune/ Doré
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
touffe
LTARIF
Tarif
Prix élevé
INTP
Intérêt Principal
Touffe arrondie. Feuillage vert doré, fleurs pourpres. Terre de jardin au soleil ou à mi-ombre.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Une des meilleures plantes vivaces, autant par sa culture facile, sa rusticité et par la diversité des formes et des coloris. Certains sont d'excellents couvre-sols adaptés à de grandes plantations. Ils ont aussi l'avantage de demander peu de soins.Feuillage vert doré en début de végétation. Fleurs de coloris pourpre, très lumineux. Très bon couvre-sol.
ENTR
Entretien
Couper les tiges florales fanées et le feuillage sec pour favoriser une nouvelle végétation et floraison. Rabattre la touffe dès qu'elle n'est plus décorative et au plus tard en fin d'hiver.
EPFL
Epoque de floraison
juin à octobre
EPF
Epoque de feuillaison
avril à octobre
LCVSOL
Couvre-sol
Oui
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non