Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
101046 - GERANIUM cantabrigiense 'Cambridge'
Nomenclature
VEGECAD - 101046 - GERANIUM cantabrigiense 'Cambridge' - G8
LNBE
Nom Scientifique
GERANIUM cantabrigiense 'Cambridge'
LNB
Nom Commun
Bec de Grue
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.250 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
étalé, parasol
LTARIF
Tarif
Prix faible
INTP
Intérêt Principal
Touffe étalée. Feuillage vert, fleurs rose soutenu. Terre de jardin au soleil ou à mi-ombre.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Une des meilleures plantes vivaces, autant par sa culture facile, sa rusticité et par la diversité des formes et des coloris. Certains sont d'excellents couvre-sols adaptés à de grandes plantations. Ils ont aussi l'avantage de demander peu de soins.Tapis compact de feuillage. Fleurs rose soutenu.
ENTR
Entretien
Pratiquement sans entretien. Nettoyer les parties sèches après floraison et en fin d'hiver.
EPFL
Epoque de floraison
mai à juillet
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Oui
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non