Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
101049 - GERANIUM cinereum 'Ballerina'
Nomenclature
VEGECAD - 101049 - GERANIUM cinereum 'Ballerina' - G8
LNBE
Nom Scientifique
GERANIUM cinereum 'Ballerina'
LNB
Nom Commun
Bec de Grue
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.150 m
D
Densité
9.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LPORT
Port
étalé, parasol
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Tapissante couvre-sol. Feuillage vert grisâtre, fleurs roses. Terrain sec au soleil ou à mi-ombre.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Une des meilleures plantes vivaces, autant par sa culture facile, sa rusticité et par la diversité des formes et des coloris. Certains sont d'excellents couvre-sols adaptés à de grandes plantations. Ils ont aussi l'avantage de demander peu de soins.Petites touffes étalées. Feuillage vert grisâtre. Fleurs roses, veinées de pourpre à ?il brun.
ENTR
Entretien
Pratiquement sans entretien. Nettoyer les parties sèches après floraison et en fin d'hiver.
EPFL
Epoque de floraison
mai à octobre
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non