Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
101131 - GEUM 'Fire Opal'
Nomenclature
VEGECAD - 101131 - GEUM 'Fire Opal' - G8
LNBE
Nom Scientifique
GEUM 'Fire Opal'
LNB
Nom Commun
Benoîte
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.500 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
touffe
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Touffe arrondie. Feuillage vert, fleurs rouge orangé. Terre de jardin au soleil ou à mi-ombre.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Touffes de feuilles persistantes, hampes souples. Fruits garnis d'aigrettes plumeuses, brunes. Sol ordinaire, plutôt frais, mais supportant le calcaire.Grandes fleurs demi-doubles, rouge orangé, brillant.
ENTR
Entretien
Couper les fleurs fanées pour prolonger les floraisons. Nettoyer la touffe avant le démarrage de la végétation au printemps. Diviser la souche tous les 3 ou 4 ans.
EPFL
Epoque de floraison
mai à aout
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non