Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
101141 - GLYCYRRHIZA glabra
Nomenclature
VEGECAD - 101141 - GLYCYRRHIZA glabra - G9
LNBE
Nom Scientifique
GLYCYRRHIZA glabra
LNB
Nom Commun
Réglisse
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G9
LHA
Hauteur Adulte
1.200 m
D
Densité
1.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Pourpre
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LPORT
Port
buissonnant
LTARIF
Tarif
Prix fort
INTP
Intérêt Principal
Touffe buissonnante. Racines : bois de Réglisse, fleurs mauves. Terrain sec au soleil.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Touffe arbustive. Très robuste. Résiste à la sécheresse.Espèce à feuillage vert décoratif, fleurs mauves. Laxative et pectorale, sert à la fabrication d'une boisson appelée coco et fournit, par ses racines, le bois de réglisse.
ENTR
Entretien
Tailler le feuillage sec dès qu'il n'est plus décoratif.
EPFL
Epoque de floraison
juillet à septembre
EPF
Epoque de feuillaison
avril à octobre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non