Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
101143 - GONIOLIMON tataricum (Limonium)
Nomenclature
VEGECAD - 101143 - GONIOLIMON tataricum (Limonium) - G8
LNBE
Nom Scientifique
GONIOLIMON tataricum (Limonium)
LNB
Nom Commun
Limonium
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.300 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert Bleuté
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LPORT
Port
étalé, parasol
LTARIF
Tarif
Prix faible
INTP
Intérêt Principal
En forme de rosette. Feuillage glauque, inflorescences larges, blanches. Terrain sec au soleil.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Excellente plante pour bouquets secs. Supporte parfaitement les sols secs et chauds.Feuillage glauque. Inflorescence large. Fleurs blanches.
ENTR
Entretien
Couper les inflorescences sèches dès qu'elles ne sont plus décoratives et au plus tard, avant le démarrage de la végétation au printemps.
EPFL
Epoque de floraison
juin à septembre
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non