Catalog navigation
下载CAD模型
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
101157 - HAKONECHLOA macra
Nomenclature
VEGECAD - 101157 - HAKONECHLOA macra - G8
LNBE
Nom Scientifique
HAKONECHLOA macra
LNB
Nom Commun
Herbe du Japon
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.300 m
D
Densité
5.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
touffe
LTARIF
Tarif
Prix élevé
INTP
Intérêt Principal
Touffe arrondie, souple. Feuillage vert très élégant. Terre de jardin au soleil ou à mi-ombre.
LPH
Ph
Acide
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Graminée caduque formant une touffe de feuilles lisses et des panicules légères. C?est une herbe très décorative, à planter en sous-bois, dans une rocaille ou dans un massif. Elle se prête bien à la culture en pot.Espèce type de cette belle graminée à feuillage vert très élégant.
ENTR
Entretien
Peu d'entretien une fois installé. Tailler les parties sèches dès qu'elles ne sont plus décoratives.
EPFL
Epoque de floraison
juillet à aout
EPF
Epoque de feuillaison
avril à octobre
LCVSOL
Couvre-sol
Oui
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non