Catalog navigation
CAD modeli indir
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
101184 - HEDERA hibernica
Nomenclature
VEGECAD - 101184 - HEDERA hibernica - G8
LNBE
Nom Scientifique
HEDERA hibernica
LNB
Nom Commun
Lierre
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.100 m
D
Densité
3.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
étalé, parasol
LTARIF
Tarif
Prix faible
INTP
Intérêt Principal
Tapissante couvre-sol. Feuillage vert foncé. Terre de jardin à mi-ombre ou à l'ombre.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Vigoureuse plante grimpante ou rampante, résistante à la pollution, s'accrochant par ses racines adventives en forme de crampons. Convient pour un jardin naturel mais aussi contre un muret ou en couvre sol.Excellent couvre-sol, feuilles vert foncé. Utilisation comme plante grimpante possible.
ENTR
Entretien
Rabattre si besoin pour conserver un bel aspect du feuillage ou pour rajeunir les pousses.
EPFL
Epoque de floraison
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Oui
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non