Catalog navigation
CAD modeli indir
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
101188 - HELENIUM hoopesii
Nomenclature
VEGECAD - 101188 - HELENIUM hoopesii - G8
LNBE
Nom Scientifique
HELENIUM hoopesii
LNB
Nom Commun
Hélénie
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.600 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
dressé, érigé
LTARIF
Tarif
Prix faible
INTP
Intérêt Principal
Touffe dressée. Feuillage vert glauque, fleurs jaune orangé. Terre de jardin au soleil.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Culture facile, supportent la sécheresse mais préfèrent les sols frais. Abondante floraison de grande valeur dans les scènes estivales.Touffes de feuilles longues, vert glauque. Grandes fleurs jaune orangé à ligules ondulées, pendantes.
ENTR
Entretien
Couper les fleurs fanées au niveau du bouton suivant, pour prolonger les floraisons. Rabattre la touffe sèche en fin d'automne. Diviser tous les 3 ou 4 ans.
EPFL
Epoque de floraison
mai à juin
EPF
Epoque de feuillaison
avril à octobre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non