Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
101194 - HELENIUM 'Wyndley'
Nomenclature
VEGECAD - 101194 - HELENIUM 'Wyndley' - G8
LNBE
Nom Scientifique
HELENIUM 'Wyndley'
LNB
Nom Commun
Hélénie
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.750 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Orange
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
dressé, érigé
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Touffe dressée. Feuillage vert, fleurs jaune orangé et rouge brique. Terre de jardin au soleil.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Culture facile, supportent la sécheresse mais préfèrent les sols frais. Abondante floraison de grande valeur dans les scènes estivales.Variété au coloris très lumineux jaune orangé légèrement flammé de rouge brique.
ENTR
Entretien
Couper les fleurs fanées au niveau du bouton suivant, pour prolonger les floraisons. Rabattre la touffe sèche en fin d'automne.
EPFL
Epoque de floraison
juillet à septembre
EPF
Epoque de feuillaison
avril à octobre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non