Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
101217 - HELIANTHEMUM 'Rhodanthe Carneum'
Nomenclature
VEGECAD - 101217 - HELIANTHEMUM 'Rhodanthe Carneum' - G8
LNBE
Nom Scientifique
HELIANTHEMUM 'Rhodanthe Carneum'
LNB
Nom Commun
Hélianthème
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.250 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Gris Argenté
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LPORT
Port
étalé, parasol
LTARIF
Tarif
Prix faible
INTP
Intérêt Principal
Touffe étalée. Feuillage gris argenté, fleurs rose pastel à coeur jaune. Terrain sec au soleil.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Sous arbrisseau étalé à feuillage persistant. Culture en sol poreux même caillouteux. Supporte les emplacements chauds.Beau feuillage gris argenté. Grandes fleurs rose pastel à c?ur et étamines jaunes.
ENTR
Entretien
Pincer après la floraison les fleurs fanées et le feuillage pour conserver la touffe bien compacte.
EPFL
Epoque de floraison
mai à aout
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Oui
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non