Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
101244 - HELIOPSIS helianthoides 'Sommersonne'
Nomenclature
VEGECAD - 101244 - HELIOPSIS helianthoides 'Sommersonne' - G9
LNBE
Nom Scientifique
HELIOPSIS helianthoides 'Sommersonne'
LNB
Nom Commun
Héliopside
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G9
LHA
Hauteur Adulte
1.200 m
D
Densité
4.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
dressé, érigé
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Touffe dressée. Feuillage vert, fleurs simples, jaune d'or. Terre de jardin au soleil.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Plante robuste, florifère, de culture facile en sol ordinaire. Supporte la sécheresse.Fleurs simples, jaune d'or.
ENTR
Entretien
Couper les hampes florales fanées pour prolonger les floraisons. Rabattre la touffe sèche dès qu'elle n'est plus décorative et pailler avec un compost humifère.
EPFL
Epoque de floraison
aout à octobre
EPF
Epoque de feuillaison
avril à octobre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non