Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
101360 - HEUCHERA 'Obsidian' ®
Nomenclature
VEGECAD - 101360 - HEUCHERA 'Obsidian' ® - G8
LNBE
Nom Scientifique
HEUCHERA 'Obsidian' ®
LNB
Nom Commun
Heuchère
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.350 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Noir
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
touffe
LTARIF
Tarif
Prix fort
INTP
Intérêt Principal
Touffe arrondie. Feuillage pourpre noir, fleurs blanches. Terre de jardin à toutes expositions.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Épais coussins de feuillage marbré, persistant. Hampes fines portant de nombreuses clochettes. Peu exigeant, supporte bien le sec, mais préfère les sols humifères, frais.Feuillage pourpre noir métallique. Fleurs blanches.
ENTR
Entretien
Couper les hampes florales fanées dès qu'elles ne sont plus décoratives. Nettoyer la touffe avant le démarrage de la végétation au printemps.
EPFL
Epoque de floraison
juin à juillet
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non