Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
101377 - HIBISCUS moscheutos (palustris)
Nomenclature
VEGECAD - 101377 - HIBISCUS moscheutos (palustris) - G8
LNBE
Nom Scientifique
HIBISCUS moscheutos (palustris)
LNB
Nom Commun
Ketmie des marais
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
1.000 m
D
Densité
4.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Variées
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
touffe
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Touffe arrondie. Feuillage vert, grandes fleurs aux couleurs variées. Terre de jardin au soleil.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Plante de sols frais et riches, à exposition chaude.Fleurs de 15 cm de diamètre. Coloris blanc, rose, rouge en mélange.
ENTR
Entretien
Couper les fleurs fanées pour prolonger les floraisons. Rabattre la touffe en fin d'automne et pailler en régions très froides.
EPFL
Epoque de floraison
juillet à septembre
EPF
Epoque de feuillaison
avril à octobre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non