Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
101389 - HOSTA 'Carnival'
Nomenclature
VEGECAD - 101389 - HOSTA 'Carnival' - G9
LNBE
Nom Scientifique
HOSTA 'Carnival'
LNB
Nom Commun
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G9
LHA
Hauteur Adulte
0.450 m
D
Densité
4.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Pourpre
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Panaché
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
étalé, parasol
LTARIF
Tarif
Prix fort
INTP
Intérêt Principal
En forme de rosette. Feuillage panaché jaune clair. Terre de jardin à mi-ombre ou à l'ombre.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Vaste genre offrant une grande diversité de feuillages particulièrement décoratifs. Une fois installés, ce sont de parfaits couvre-sols, peu exigeants et d'une grande longévité. Leurs fleurs en trompettes pendantes apportent un heureux complément de couleur. Le feuillage peut être utilisé dans les bouquets. Massif, bordure.Feuillage veiné, vert marginé de jaune pâle. Fleurs lavande.
ENTR
Entretien
Couper les tiges florales fanées et éliminer les feuilles abimées. Le paillage avec du compost, avant le démarrage de la végétation au printemps, est conseillé pour maintenir l'humidité et favoriser la croissance. Faire attention aux escargots et limaces qui apprécient beaucoup le feuillage.
EPFL
Epoque de floraison
juillet à aout
EPF
Epoque de feuillaison
avril à octobre
LCVSOL
Couvre-sol
Oui
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non