Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
101392 - HOSTA 'Devon Green'
Nomenclature
VEGECAD - 101392 - HOSTA 'Devon Green' - G9
LNBE
Nom Scientifique
HOSTA 'Devon Green'
LNB
Nom Commun
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G9
LHA
Hauteur Adulte
0.350 m
D
Densité
4.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Bleu
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
étalé, parasol
LTARIF
Tarif
Prix élevé
INTP
Intérêt Principal
En forme de rosette. Feuillage veiné, vert foncé brillant. Terre de jardin à toutes expositions.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Vaste genre offrant une grande diversité de feuillages particulièrement décoratifs. Une fois installés, ce sont de parfaits couvre-sols, peu exigeants et d'une grande longévité. Leurs fleurs en trompettes pendantes apportent un heureux complément de couleur. Le feuillage peut être utilisé dans les bouquets. Massif, bordure.Feuilles coriaces, profondément veinées, vert foncé brillant. Pétioles tachés de pourpre. Fleurs estivales bleu lavande. Résiste aux limaces et escargots.
ENTR
Entretien
Couper les tiges florales fanées et éliminer les feuilles abimées. Le paillage avec du compost, avant le démarrage de la végétation au printemps, est conseillé pour maintenir l'humidité et favoriser la croissance.
EPFL
Epoque de floraison
juin à juillet
EPF
Epoque de feuillaison
mars à novembre
LCVSOL
Couvre-sol
Oui
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non