Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1014 - BUXUS microphylla 'FAULKNER'
Nomenclature
VEGECAD - 1014 - BUXUS microphylla 'FAULKNER' - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
BUXUS microphylla 'FAULKNER'
LNB
Nom Commun
Buis Faulkner
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert Bleuté
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.0 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Arbuste pour bordure ou topiaire
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
ne fructifie pas
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ROCAILLE
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
TOPIAIRE
CONSEIL
Conseil
De formation
COMM
Commentaire
Croissance moyenne
ORGGEO
Origine Géographique
Europe ; sélection horticole