Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
101430 - HYSSOPUS officinalis
Nomenclature
VEGECAD - 101430 - HYSSOPUS officinalis - G8
LNBE
Nom Scientifique
HYSSOPUS officinalis
LNB
Nom Commun
Hysope
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.500 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Variées
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LPORT
Port
buissonnant
LTARIF
Tarif
Prix faible
INTP
Intérêt Principal
Touffe buissonnante. Feuillage vert, fleurs bleues, roses ou blanches. Terrain sec au soleil.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Plus connue dans les listes de plantes officinales, elle se révèle comme un ornement intéressant des jardins ensoleillés et secs.Sous arbrisseau vigoureux, persistant ou semi-persistant. Feuillage vert sombre. Fleurs bleu violacé ou roses ou blanches.
ENTR
Entretien
Pincer après la floraison les fleurs fanées et le feuillage pour conserver la touffe bien compacte. Tailler en petite touffe courte avant le démarrage de la végétation au printemps.
EPFL
Epoque de floraison
juillet à aout
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Oui
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non