Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
101437 - IBERIS sempervirens 'Snowflake'
Nomenclature
VEGECAD - 101437 - IBERIS sempervirens 'Snowflake' - G8
LNBE
Nom Scientifique
IBERIS sempervirens 'Snowflake'
LNB
Nom Commun
Thlaspi vivace
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.250 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LTARIF
Tarif
Prix faible
INTP
Intérêt Principal
En forme de coussin. Feuillage vert, abondantes fleurs blanches. Terrain sec au soleil.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Touffes arbustives formant des coussins étalés à feuillage persistant, vert sombre au printemps. Ils disparaissent sous un tapis de fleurs d'un blanc éclatant. Rocaille, muret, auge, bordure.Vigoureux. Pousse en coussins étalés. Abondante floraison blanche.
ENTR
Entretien
Pincer après la floraison les fleurs fanées et le feuillage pour conserver la touffe bien compacte
EPFL
Epoque de floraison
mars à mai
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non