Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
101446 - INULA magnifica
Nomenclature
VEGECAD - 101446 - INULA magnifica - G8
LNBE
Nom Scientifique
INULA magnifica
LNB
Nom Commun
Aunée
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
1.500 m
D
Densité
3.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
dressé, érigé
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Touffe dressée. Grand feuillage vert, larges fleurs jaune d'or. Terre de jardin au soleil.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Florifères, peu exigeantes, résistent bien en sols secs. Fleurs en forme de marguerites, rayonnantes.Vigoureuse, très grandes feuilles. Grandes fleurs jaune d'or. Massif ou à isoler.
ENTR
Entretien
Tuteurer si nécessaire. Couper les fleurs fanées pour prolonger les floraisons. Rabattre la touffe sèche en fin d'automne.
EPFL
Epoque de floraison
juin à aout
EPF
Epoque de feuillaison
avril à octobre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non