Catalog navigation
Modèles CAO générés
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
101448 - INULA orientalis (glandulosa)
Nomenclature
VEGECAD - 101448 - INULA orientalis (glandulosa) - G8
LNBE
Nom Scientifique
INULA orientalis (glandulosa)
LNB
Nom Commun
Aunée
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.500 m
D
Densité
5.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Orange
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LPORT
Port
étalé, parasol
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
En forme de rosette. Feuillage vert foncé, grandes fleurs orange. Terrain sec au soleil.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Florifères, peu exigeantes, résistent bien en sols secs. Fleurs en forme de marguerites, rayonnantes.Touffes de feuilles épaisses, vert foncé. Grandes fleurs orange.
ENTR
Entretien
Couper les fleurs fanées pour prolonger les floraisons. Rabattre la touffe sèche en fin d'automne.
EPFL
Epoque de floraison
juin à juillet
EPF
Epoque de feuillaison
avril à octobre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non