Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
101451 - IPHEION uniflorum
Nomenclature
VEGECAD - 101451 - IPHEION uniflorum - G8
LNBE
Nom Scientifique
IPHEION uniflorum
LNB
Nom Commun
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.150 m
D
Densité
9.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Bleu
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LPORT
Port
étalé, parasol
LTARIF
Tarif
Prix faible
INTP
Intérêt Principal
Touffe étalée. Feuillage vert foncé, fleurs étoilées bleu lilacé. Terrain sec au soleil.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Vivace bulbeuse de sol poreux, sec, à odeur d'oignon. Exposition chaude. Sous climat doux, fleurit dès le mois de décembre.Feuillage vert foncé, en touffes étalées. Fleurs étoilées aux pétales larges, bleu lilacé.
ENTR
Entretien
Pratiquement sans entretien. Protéger le bulbe en régions très froides.
EPFL
Epoque de floraison
decembre à mai
EPF
Epoque de feuillaison
novembre à aout
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non