Catalog navigation
下载CAD模型
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
101496 - IRIS b-e 'Stepping Out'
Nomenclature
VEGECAD - 101496 - IRIS b-e 'Stepping Out' - RN
LNBE
Nom Scientifique
IRIS b-e 'Stepping Out'
LNB
Nom Commun
Iris des Jardins, Iris Barbus
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
RN
LHA
Hauteur Adulte
1.050 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Bicolore
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
dressé, érigé
LTARIF
Tarif
Prix faible
INTP
Intérêt Principal
Touffe hérissée. Feuillage vert, fleurs violettes et blanc bordé violet. Terre de jardin au soleil.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Ce sont les plus hauts et les plus tardifs. Ils sont issus des Iris germanica, pallida, variegata, mesopotamica, etc..., et font l'objet d'incessantes et nombreuses améliorations. Le choix des couleurs est immense, (H) Hâtif - (M) Mi-saison - (T) Tardif.Pétales bleu violet intense, sépales blanc bordé de bleu violet. Fleur très ondulée.(T).
ENTR
Entretien
Couper les fleurs fanées. Tailler la tige florale à 10 cm après floraison pour renforcer le rhizome. Éliminer les feuilles sèches ou abimées. Diviser tous les 4 ou 5 ans.
EPFL
Epoque de floraison
mai à juin
EPF
Epoque de feuillaison
mars à octobre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non