Catalog navigation
CAD modeli indir
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
101506 - IRIS b-m 'Mrs Horace Darwin'
Nomenclature
VEGECAD - 101506 - IRIS b-m 'Mrs Horace Darwin' - RN
LNBE
Nom Scientifique
IRIS b-m 'Mrs Horace Darwin'
LNB
Nom Commun
Iris des Jardins, Iris Intermédiaire
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
RN
LHA
Hauteur Adulte
0.500 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Bleu
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
dressé, érigé
LTARIF
Tarif
Prix faible
INTP
Intérêt Principal
Touffe hérissée. Feuillage vert, fleurs bleutées et blanc strié violet. Terre de jardin au soleil.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Ils résultent du croisement de l'I. chamaeiris et de l'I. germanica. Leur taille est moyenne et leur floraison se situe entre celle des barbata-nana et des barbata-elatior. Massif, fleur à couper.Pétales bleutés et sépales blanc pur strié violet.
ENTR
Entretien
Couper les fleurs fanées. Tailler la tige florale à 10 cm après floraison pour renforcer le rhizome. Éliminer les feuilles sèches ou abimées. Diviser tous les 4 ou 5 ans.
EPFL
Epoque de floraison
avril à mai
EPF
Epoque de feuillaison
mars à octobre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non