Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
101512 - IRIS b-n 'Candy Apple' (Lilliput)
Nomenclature
VEGECAD - 101512 - IRIS b-n 'Candy Apple' (Lilliput) - RN
LNBE
Nom Scientifique
IRIS b-n 'Candy Apple' (Lilliput)
LNB
Nom Commun
Iris des Jardins, Iris Lilliput
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
RN
LHA
Hauteur Adulte
0.400 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
étalé, parasol
LTARIF
Tarif
Prix faible
INTP
Intérêt Principal
Touffe étalée. Feuillage vert, fleurs rouge pourpre, barbe violette. Terre de jardin au soleil.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Ce sont les iris des jardins que l'on appelle à tort I. pumila. Ce sont souvent des descendants de l'I. chamaeiris. Nous conservons la séparation entre deux groupes telle qu'elle est pratiquée aux États-Unis, terre d'origine de la majorité des iris modernes. Cette classification se fait suivant les hauteurs. Leur floraison suit de peu celle des Iris miniatures. Massif, rocaille.Rouge pourpre, barbe violette.
ENTR
Entretien
Couper les fleurs fanées. Tailler la tige florale après floraison pour renforcer le rhizome. Éliminer les feuilles sèches ou abimées. Diviser tous les 4 ou 5 ans.
EPFL
Epoque de floraison
avril à mai
EPF
Epoque de feuillaison
mars à octobre
LCVSOL
Couvre-sol
Oui
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non