Catalog navigation
Modèles CAO générés
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
101518 - IRIS b-n 'Fashion Lady' (pumila)
Nomenclature
VEGECAD - 101518 - IRIS b-n 'Fashion Lady' (pumila) - RN
LNBE
Nom Scientifique
IRIS b-n 'Fashion Lady' (pumila)
LNB
Nom Commun
Iris des Jardins, Iris Pumila
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
RN
LHA
Hauteur Adulte
0.200 m
D
Densité
8.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LPORT
Port
étalé, parasol
LTARIF
Tarif
Prix faible
INTP
Intérêt Principal
Touffe étalée. Feuillage vert, fleurs jaune or vif et pur. Terrain sec au soleil.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Iris miniatures utilisables en rocaille, bordure, auge, toiture végétale.Jaune or vif et pur.
ENTR
Entretien
Couper les fleurs fanées. Tailler la tige florale après floraison pour renforcer le rhizome. Éliminer les feuilles sèches ou abimées. Diviser tous les 4 ou 5 ans.
EPFL
Epoque de floraison
mars à avril
EPF
Epoque de feuillaison
février à octobre
LCVSOL
Couvre-sol
Oui
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non