Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
101542 - IRIS ensata 'Himatsuri'
Nomenclature
VEGECAD - 101542 - IRIS ensata 'Himatsuri' - G9
LNBE
Nom Scientifique
IRIS ensata 'Himatsuri'
LNB
Nom Commun
Iris du Japon, Iris kaempferi
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G9
LHA
Hauteur Adulte
0.500 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
dressé, érigé
LTARIF
Tarif
Prix élevé
INTP
Intérêt Principal
Touffe hérissée. Feuillage vert, larges fleurs rose violacé marqué blanc. Terre de jardin au soleil.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Caractérisés par des grandes fleurs ouvertes à plat, ils aiment les sols tourbeux, riches et ont besoin d'humidité surtout pendant leur période de végétation et de floraison.Larges fleurs rose violacé, maculée de blanc à gorge jaune.
ENTR
Entretien
Tailler les tiges florales après floraison. Nettoyer les touffes en fin d'hiver. Éviter de les diviser trop souvent, elles s'embellissent au fil des années.
EPFL
Epoque de floraison
juin à aout
EPF
Epoque de feuillaison
avril à octobre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non