Catalog navigation
下載CAD模型
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
101585 - IRIS sibirica 'Pirouette'
Nomenclature
VEGECAD - 101585 - IRIS sibirica 'Pirouette' - G9
LNBE
Nom Scientifique
IRIS sibirica 'Pirouette'
LNB
Nom Commun
Iris de Sibérie
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G9
LHA
Hauteur Adulte
0.800 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Bleu
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
dressé, érigé
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Touffe hérissée. Feuillage vert, fleurs bleu vif. Terre de jardin au soleil.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Très robustes, ils poussent bien dans tous les sols, mais les préfèrent frais ou humides même s'ils résistent à la sécheresse. Leurs feuilles étroites s'élèvent en belles touffes et leurs fleurs sont particulièrement intéressantes en bouquets.Bleu vif.
ENTR
Entretien
Couper les tiges florales au ras de la touffe après la floraison. Éliminer le feuillage sec dès qu'il n'est plus décoratif.
EPFL
Epoque de floraison
mai à juin
EPF
Epoque de feuillaison
avril à octobre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non