Catalog navigation
Download modelli CAD
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
101608 - JUNCUS inflexus
Nomenclature
VEGECAD - 101608 - JUNCUS inflexus - G8
LNBE
Nom Scientifique
JUNCUS inflexus
LNB
Nom Commun
Jonc, Jonc des jardiniers
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
1.200 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Brun
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert Bleuté
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terrain Humide
LPORT
Port
dressé, érigé
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Touffe hérissée. Feuillage bleuté, épis bruns. Terrain humide au soleil ou à mi-ombre.
LPH
Ph
Acide
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Tous les joncs poussent dans des sols humides, marécageux, acides, dans une profondeur d'eau n'excédant pas 10 cm.Tiges raides, glauques fortement striées. Utilisé en masse, pour créer des zones naturelles d'un beau vert gris persistant.
ENTR
Entretien
Supprimer les tiges desséchées si elles ne sont plus esthétiques. Avant le démarrage de la végétation au printemps, couper les parties abimées et nettoyer la touffe si nécessaire.
EPFL
Epoque de floraison
juin à aout
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Oui
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non