Catalog navigation
下載CAD模型
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
101623 - KNIPHOFIA uvaria 'Border Ballet'
Nomenclature
VEGECAD - 101623 - KNIPHOFIA uvaria 'Border Ballet' - G9
LNBE
Nom Scientifique
KNIPHOFIA uvaria 'Border Ballet'
LNB
Nom Commun
Tison de Satan
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G9
LHA
Hauteur Adulte
0.800 m
D
Densité
5.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Variées
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert Bleuté
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
dressé, érigé
LTARIF
Tarif
Prix faible
INTP
Intérêt Principal
Touffe hérissée. Feuillage bleuté, épis aux coloris variés. Terre de jardin au soleil.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Touffes élégantes produisant de longues hampes dressées. Résiste bien au sec.Grande diversité de coloris pour cette plante issue de semis : rouge, orange, jaune et parfois rose à crème.
ENTR
Entretien
Couper les fleurs fanées à la base des hampes florales. Nettoyer la touffe, si besoin, avant le démarrage de la végétation au printemps. Protéger d'un paillis sec en régions très froides.
EPFL
Epoque de floraison
juin à septembre
EPF
Epoque de feuillaison
mars à novembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non