Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
101626 - KNIPHOFIA 'Vincent Lepage'
Nomenclature
VEGECAD - 101626 - KNIPHOFIA 'Vincent Lepage' - G9
LNBE
Nom Scientifique
KNIPHOFIA 'Vincent Lepage'
LNB
Nom Commun
Tison de Satan
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G9
LHA
Hauteur Adulte
1.000 m
D
Densité
5.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Orange
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert Bleuté
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
dressé, érigé
LTARIF
Tarif
Prix élevé
INTP
Intérêt Principal
Touffe hérissée. Feuillage vert bleuté, fleurs orange saumoné brillant. Terre de jardin au soleil.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Touffes élégantes produisant de longues hampes dressées. Résiste bien au sec.Feuillage dense, vert bleuté. Sélection à fleur orange saumoné brillant. Très florifère. Obtention Lepage.
ENTR
Entretien
Couper les fleurs fanées à la base des hampes florales. Nettoyer la touffe, si besoin, avant le démarrage de la végétation au printemps. Protéger d'un paillis sec en régions très froides.
EPFL
Epoque de floraison
juin à octobre
EPF
Epoque de feuillaison
mars à novembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non