Catalog navigation
Modèles CAO générés
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
101655 - LAVANDULA intermedia (lavandin)
Nomenclature
VEGECAD - 101655 - LAVANDULA intermedia (lavandin) - G8
LNBE
Nom Scientifique
LAVANDULA intermedia (lavandin)
LNB
Nom Commun
Lavande
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.400 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Bleu
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LPORT
Port
buissonnant
LTARIF
Tarif
Prix faible
INTP
Intérêt Principal
Touffe buissonnante. Feuillage vert, fleurs bleues très parfumées. Terrain sec au soleil.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
C'est dans les sols secs, en plein soleil, que leur feuillage a le plus d'éclat. Leurs fleurs parfument le linge. Massif, bordure.Feuillage vert, fleurs bleues. Stimulant tonique. Distillées, servent en parfumerie et restent irremplaçables pour le linge.
ENTR
Entretien
Couper les inflorescences fanées dès qu'elles ne sont plus décoratives en épointant la touffe. Tailler assez court en fin d'hiver pour éviter que les tiges noircissent à la base.
EPFL
Epoque de floraison
juin à aout
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Oui
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non