카탈로그 탐색
CAD모델 다운로드
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
101672 - LEPTINELLA squalida 'Platt's Black'
Nomenclature
VEGECAD - 101672 - LEPTINELLA squalida 'Platt's Black' - G9
LNBE
Nom Scientifique
LEPTINELLA squalida 'Platt's Black'
LNB
Nom Commun
Cotula
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G9
LHA
Hauteur Adulte
0.050 m
D
Densité
9.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Bronze/ Cuivre
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LPORT
Port
étalé, parasol
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Tapissante couvre-sol. Feuillage bronze cuivré, fleurs jaunes. Terrain sec au soleil ou à mi-ombre.
LPH
Ph
Acide
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Tapis très ras, à développement rapide en sol pas trop sec. Plantation en auge, muret et rocaille.Joli feuillage, semi-persistant, fin, découpé, bronze cuivré. Petite fleur en forme de boule jaune. Court entre les joints de dallage.
ENTR
Entretien
Pratiquement sans entretien. Nettoyer si besoin la touffe en fin d'hiver.
EPFL
Epoque de floraison
mai à juin
EPF
Epoque de feuillaison
février à novembre
LCVSOL
Couvre-sol
Oui
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non