Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
101709 - LIGULARIA 'Osiris Fantaisie'
Nomenclature
VEGECAD - 101709 - LIGULARIA 'Osiris Fantaisie' - G9
LNBE
Nom Scientifique
LIGULARIA 'Osiris Fantaisie'
LNB
Nom Commun
Ligulaire
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G9
LHA
Hauteur Adulte
0.600 m
D
Densité
3.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Bronze/ Cuivre
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
dressé, érigé
LTARIF
Tarif
Prix élevé
INTP
Intérêt Principal
Touffe dressée. Feuillage bronze, fleurs jaune d'or. Terre de jardin au soleil ou à mi-ombre.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Feuillage ornemental groupé en touffes massives. Aiment les sols profonds, frais à humides. Robustes. Massif, bord de pièce d'eau.Plante originale aux feuilles ovales, vert foncé, de texture caoutchouteuse, au bord échancré et ondulé révélant un revers et des nervures bronzés. Pétioles pourpre-rougeâtre ainsi que les tiges portant des corymbes serrés de fleurs jaune d'or.
ENTR
Entretien
Couper les hampes florales lorsque les fleurs fanées ne sont plus décoratives. Nettoyer la touffe en fin d'hiver et pailler avec un compost organique pour maintenir la fraicheur l'été.
EPFL
Epoque de floraison
juin à aout
EPF
Epoque de feuillaison
mars à novembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non