Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
101712 - LIGULARIA stenocephala
Nomenclature
VEGECAD - 101712 - LIGULARIA stenocephala - G9
LNBE
Nom Scientifique
LIGULARIA stenocephala
LNB
Nom Commun
Ligulaire
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G9
LHA
Hauteur Adulte
1.500 m
D
Densité
3.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
dressé, érigé
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Touffe dressée. Feuillage vert, fleurs en épis jaunes. Terre de jardin au soleil ou à mi-ombre.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Feuillage ornemental groupé en touffes massives. Aiment les sols profonds, frais à humides. Robustes. Massif, bord de pièce d'eau.Feuilles arrondies, dentées. Hampes brunes. Fleurs en épis jaunes.
ENTR
Entretien
Couper les hampes florales lorsque les fleurs fanées ne sont plus décoratives. Nettoyer la touffe en fin d'hiver et pailler avec un compost organique pour maintenir la fraicheur l'été.
EPFL
Epoque de floraison
juin à aout
EPF
Epoque de feuillaison
avril à octobre
LCVSOL
Couvre-sol
Oui
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non