Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
101724 - LINUM perenne 'Saphir'
Nomenclature
VEGECAD - 101724 - LINUM perenne 'Saphir' - G8
LNBE
Nom Scientifique
LINUM perenne 'Saphir'
LNB
Nom Commun
Lin
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.250 m
D
Densité
9.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Bleu
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert Bleuté
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
touffe
LTARIF
Tarif
Prix faible
INTP
Intérêt Principal
Touffe arrondie. Feuillage fin, glauque, fleurs abondantes bleu saphir. Terre de jardin au soleil.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Longue floraison, légère. Bon développement dans les sols légers, caillouteux et secs.Gerbe de rameaux, fins et souples. Feuillage fin, glauque. Fleurs abondantes bleu saphir.
ENTR
Entretien
Couper les hampes florales après floraison. Rabattre les parties sèches en fin d'hiver.
EPFL
Epoque de floraison
juin à aout
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non