Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
101731 - LITHODORA diffusa 'Star'
Nomenclature
VEGECAD - 101731 - LITHODORA diffusa 'Star' - G8
LNBE
Nom Scientifique
LITHODORA diffusa 'Star'
LNB
Nom Commun
Grémil
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.200 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Bicolore
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LPORT
Port
touffe
LTARIF
Tarif
Prix élevé
INTP
Intérêt Principal
Tapissante couvre-sol. Feuillage vert, fleurs bleu vif et blanc Terrain sec au soleil ou à mi-ombre.
LPH
Ph
Acide
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Sous-arbrisseau prostré, adapté aux emplacements secs et chauds.Fleur en étoile bleu intense, bordé de blanc pur.
ENTR
Entretien
Après floraison, couper les fleurs fanées en épointant la touffe pour éviter qu'elle ne se dessèche à la base. Protéger en régions très froides.
EPFL
Epoque de floraison
mai à juillet
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Oui
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non