Catalog navigation
Download modelli CAD
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
101761 - LYCHNIS coronaria 'Alba'
Nomenclature
VEGECAD - 101761 - LYCHNIS coronaria 'Alba' - G8
LNBE
Nom Scientifique
LYCHNIS coronaria 'Alba'
LNB
Nom Commun
Coquelourde
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.700 m
D
Densité
4.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Gris Argenté
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
dressé, érigé
LTARIF
Tarif
Prix faible
INTP
Intérêt Principal
Touffe dressée. Feuillage gris argenté, fleurs blanc pur, très lumineux. Terre de jardin au soleil.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Culture facile en sol ordinaire. Floraison abondante. Supportent bien les emplacements secs.Touffes dressées, ramifiées. Beau feuillage gris argenté. Fleurs blanc pur, très lumineux.
ENTR
Entretien
Couper les parties sèches après floraison pour favoriser une nouvelle végétation et une remontée de fleurs. Rabattre la touffe dès qu'elle n'est plus décorative et au plus tard en fin d'hiver.
EPFL
Epoque de floraison
mai à juillet
EPF
Epoque de feuillaison
avril à novembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non