Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
101786 - MACLEAYA microcarpa (cordata)
Nomenclature
VEGECAD - 101786 - MACLEAYA microcarpa (cordata) - G9
LNBE
Nom Scientifique
MACLEAYA microcarpa (cordata)
LNB
Nom Commun
Bocconie cordée, Pavot à panicule
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G9
LHA
Hauteur Adulte
2.500 m
D
Densité
1.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert Bleuté
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
dressé, érigé
LTARIF
Tarif
Prix faible
INTP
Intérêt Principal
Touffe dressée. Feuillage bleuté, fleurs beige rosé. Terre de jardin au soleil ou à mi-ombre.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Rhizomateuse. Port élancé. Terre ordinaire, ameublie profondément. Planter à l'abri des grands vents, en garniture d'un mur, parmi des arbustes ou en fond de platebande.Touffe élégante, vigoureux. Feuillage clair, vert bleuté. Fleurs crème à beige rosé en panaches aériens.
ENTR
Entretien
Rabattre au plus tard en fin d'hiver. Limiter les racines si la touffe devient envahissante.
EPFL
Epoque de floraison
juillet à aout
EPF
Epoque de feuillaison
mars à novembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non