Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
10179 - HYDRANGEA paniculata VANILLE FRAISE (R) 'Renhy' cov
Nomenclature
VEGECAD - 10179 - HYDRANGEA paniculata VANILLE FRAISE (R) 'Renhy' cov - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
HYDRANGEA paniculata VANILLE FRAISE (R) 'Renhy' cov
LNB
Nom Commun
Hortensia paniculé Vanille Fraise
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Grappes blanches puis blanches et rose vif
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Assez courte en fin d'hiver pour obtenir de grandes grappes de fleurs. La taille est néanmoins facultative.Bien arroser en été les premières années pour favoriser son installation.
COMM
Commentaire
Editeur : Sapho® 2007 Port souple, tiges rouges. Grandes fleurs en grappes en Juin-Juillet, blanches puis rougissant rapidement en cours dété. La précocité des couleurs varie en fonction du froid, de lexposition et de la nature du sol. Excellent hortensia paniculé en zone fraiche. Tolère les sols sableux à caillouteux pas trop secs.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Pépinières Renault (F) 2004