Catalog navigation
Download modelli CAD
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
101802 - MELICA ciliata
Nomenclature
VEGECAD - 101802 - MELICA ciliata - G8
LNBE
Nom Scientifique
MELICA ciliata
LNB
Nom Commun
Mélique, Mélique ciliée
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.800 m
D
Densité
3.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
étalé, parasol
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Touffe étalée. Feuillage gris vert, épis blanc crème. Terre de jardin au soleil ou à mi-ombre.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Pour sol drainé, caillouteux. Feuillage rugueux, gris vert. Inflorescence en goupillons fins d'abord verte, ensuite blanc crème très lumineux. Se ressème abondamment.
ENTR
Entretien
Rabattre la touffe dès qu'elle n'est plus décorative et au plus tard, avant le démarrage de la végétation au printemps.
EPFL
Epoque de floraison
mai à juin
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non