Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
101808 - MENTHA gentilis 'Variegata'
Nomenclature
VEGECAD - 101808 - MENTHA gentilis 'Variegata' - G8
LNBE
Nom Scientifique
MENTHA gentilis 'Variegata'
LNB
Nom Commun
Menthe
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.300 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Pourpre
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Panaché
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
étalé, parasol
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Touffe étalée. Feuillage veiné doré, parfum gingembre, fleurs mauves. Terre de jardin au soleil.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Ces plantes drageonnantes très rustiques se déclinent en de nombreuses variétés fort décorative et aux diverses saveurs. Planter en sol humifère et frais en pleine terre ou pot.Feuillage veiné doré. Parfum épicé rappelant le gingembre.
ENTR
Entretien
Couper les inflorescences fanées. Rabattre la touffe dès qu'elle n'est plus décorative en fin d'automne.
EPFL
Epoque de floraison
juillet à aout
EPF
Epoque de feuillaison
mars à novembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non